Camozzis centrallager

Camozzis centrallager är Camozzi Automations nya distributionscenter för hela det italienska och europeiska området. 

Med placering i Via Sant’Alberto 10, Palazzolo sull’Oglio, i provinsen Brescia har Camozzi valt en strategisk plats för sitt centrallager. Nära huvudspeditörerna, nära A4 motorvägen och nära flygplatsen Orio al Serio.

Genom att använda det innovativa Cuby Multishuttle-systemet från SSI Schaefer samt det digitala lagersystemet kallat WMS som är integrerat till företagets ERP SAP är hubben fullständigt automatiserad på en yta på 5 000 m².

Med en kapacitet på 40.000 lagringsenheter är hanteringen upp till 160.000 objekt och kan behandla 25.000 orderlinjer dagligen.

Det är ett centrallager i absolut toppklass, dit även lagret av de två tillverkningsanläggningarna i Lumezzane och Polpenazze kommer att transporteras. Med detta så kommer transporter att optimeras och fokus kommer ligga på följande:

  • Leverans inom 24 timmar från ordermottagning
  • Leverans inom maximalt 48 timmar för avlägset belägna länder i Europa.
Värden

Camozzis centrallager