Industrial Automation

FTTx Passiva komponenter för telekommunikationstillämpningar

Metallfria raka, push-in-kontakter, reducerande kontakter och ändstoppskontakter

Metallfria raka, push-in-kontakter, reducerande kontakter och ändstoppskontakter

Den ökande efterfrågan på höga datavolymer och korta latenser över hela världen driver den kontinuerliga utbyggnaden av passiv infrastruktur för telekommunikation för att få glasfiber till konsumenterna. De viktigaste kraven för infrastrukturkomponenter är kvalitet och tillförlitlighet, vilket säkerställer en lång livslängd.

Camozzis erfarenhet går tillbaka mer än 50 år och representerar kontinuerlig innovation och framgång i inom många branscher. Det ger en garanti för kunderna i FTTx Business Unit, som specialiserat sig på produktion av passiva teknologikomponenter för telekommunikation. Camozzis breda utbud av kontakter och beslag tillsammans med sin produktionskompetens har möjliggjort utvecklingen av ett högkvalitativt utbud av kontakter som uppfyller alla CEI EN50411-2-8-krav. Dessa kontakter kännetecknas av sin långa livslängd och användarvänlighet.

Serie V4000 mikroldearkontakter

Dessa kontakter utvecklades för att ansluta mikroledare med varandra. Vårt system möjliggör en enkel, snabb anslutning och frånkoppling av mikroledare. 

Fördelar:​​​

  • FULL PLASTDESIGN (METALFRI)
  • GENOMSKINLIG KROPP
  • ENKEL ‘PUSH-IN’ ANSLUTNING
  • LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING I DIREKT NEDGRÄVDA APPLIKATIONER (DB)