Catalogo

Kataloger


Disegni 2D/3D

2D/3D

Life Science

Camozzi Automation erbjuder Life Science ett brett utbud av komponenter och skräddarsydda lösningar för kontroll av vätskor – både vätskor och gaser – med höga prestanda när det gäller effektivitet och tillförlitlighet.

Image

Life Science sektorn inkluderar laboratoriediagnostik, molekyläranalys, genomik, syrebehandling, tandläkare och kräver innovativa och pålitliga medicinska instrument och apparater.

Våra vätskekontrollkomponenter – miniatyriserade magnetventiler, komponenter med proportionell teknik och lösningar med separationsmembran för aggressiva vätskor:

  • dessa är gjorda med olika material för att göra dem kompatibla med alla typer av flytande eller gasformiga 
  •  miniatyriserade komponenter (Camozzis serie K8-ventil är den minsta ventilen som finns i branschen).

Komponentanvändningssektorer

  • Analysinstrument - Masspektrometri, gas- och vätskekromatografi, biomedicinska analysatorer, miljöanalysatorer, molekyläranalys, genomik, klinisk kemi, elektrofores
  • Medicinska apparater - Ventilatorer och anestesi, dialysmaskiner, Presso- och vakuumterapi, läkemedelsinfusion, tandläkare, autoklav, syrekoncentratorer, hematologi, bioteknik, klinisk diagnostik.

Camozzi komponenter i en syrekoncentrator

 

Total produkt- och processkvalitet

Clean room För att garantera bästa kvalitet i alla produktionsfaser har Camozzi skapat miljöer med kontrollerad atmosfäriska omgivningar och ett ISO 7 renrum för montering av produkter och lösningar som kräver extrem renhet och eliminering av alla organiska och/eller oorganiska föroreningar. Ultraljudsrengörings- och inspektionsutrustning som använder UV-svartbelysning gör det möjligt för oss att leverera komponenter som kan användas med aggressiva vätskor såväl som lättantändliga gaser som syre.


Camozzi Automation levererar till de största tillverkarna i världen som är verksamma i USA, Tyskland, Kina, Sverige, Ryssland, Storbritannien och Tjeckien.

Life Science