RoHS- direktivet(2011/65/EU)
Camozzi Automation AB importerar och köper in varor från leverantörer som säljs till kunder och distributörer. En del av dessa varor innehåller elektronik.
I det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU) finns det haltgränser för vissa farliga ämnen i elektronik. Det finns krav på CE-märkning, viss annan märkning och dokumentation. Syftet med reglerna är att minska riskerna för människors hälsa och för miljön. Direktivet ska även förbättra möjligheten att återvinna material.
Camozzi Automation AB följer RoHS direktivet beträffande material i elektroniska komponenter. De finns några undantag, Annex III undantag från restriktioner i Artikel 4(1).
- 6(a) Bly som en legering i stål för maskinändamål och i galvaniserat stål upp till 0,35 vikts-% bly.
- 6(b) Bly som en legering i aluminium upp till 0,4 vikts-% bly.
- 6(c) Kopparlegering innehållande upp till 4 vikts-% bly.
För produkter som berörs av undantaget, finns information i Produkt katalogen för Camozzi.
Sök på produkten och där information om RoHS finns, hittar du det på sidan för att ladda ned:
Under sektionen ”Download”, dropmeny ”Certifications”.
Om din produkt inte finns i detta produktregister, kan du kontakta certification@camozzi.se.